Termix Jakotukki MIX 5 liitäntää
144H0185
Tuotetyyppi: Termix Jakotukki, 5, 230 V, Termostaattiventtiili
144H0185
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 700 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Termix Jakotukki MIX 5 liitäntää |
| Lämmityksen säätimen nimi | RAVK |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Messinkiä, käsikäyttöinen ilmaus |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 5 |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| Mixing circuit - control | Termostaattiventtiili |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Number of connections | 5 |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 7d77c5db-bcca-4318-a541-d1a4c671a9c3 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix Distribution Unit Mix 5 Connectio |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 520 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 175 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix Jakotukki |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 30 Kilogram |
| Nettopaino | 29 Kilogram |
| Määrä | 0.064 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560910944 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |