Danfoss logo
Small stations, Termix Distribution Unit Connections

Termix Jakotukki 3 liitäntää

144H0181

Tuotetyyppi: Termix Jakotukki, 3, 230 V

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Korkeus ilman koteloa [mm]700 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausTermix Jakotukki 3 liitäntää
Lämmityksen säätimen nimiRAVK
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiMessinkiä, käsikäyttöinen ilmaus
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä3
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionTermix Distribution Unit 3 Connections
Mixing circuit - controlN/A
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Number of connections3
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro513458aa-fd4b-4a96-ae32-a93ba4df4800
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix Distribution Unit 3 Connections
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]520 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]175 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix Jakotukki
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino30 Kilogram
Nettopaino29 Kilogram
Määrä0.064 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560901485
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm