DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC
145H1141
Tuotetyyppi: Kopiointilähde Termix Jakotukki
145H1141
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 110 |
| Material Description | DRe-GI 5KVp 3VVp 6GVp ECL110 SPEC |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ohjaustapa | ECL 110 |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Kopiointilähde Termix Jakotukki |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 11 Kilogram |
| Nettopaino | 9.5 Kilogram |
| Määrä | 219.555 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511688 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |