Danfoss logo
Distribution units SGCI - CDM-product-details

Distribution units SGCI - CDM

145H1891

Stainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
AjastusYes
App-solution installerInstaller app with commissioning tool
App-solution userDanfoss Ally
Application typeDistribution units
Automaattinen tasapainotusYes
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 11 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä11
LiitännätBluetoothZigbee
LiitäntäsuuntaTop
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SGCI - CDM
LV-liitäntätapaG int. Thread
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI, 11 CONN, ICON2
Mukautuva oppimistoimintoYes
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON2 Master controller
Product lineSubsystems
PWMYes
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230 V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]2 W
Toimilaite230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäDistribution units
TuotetyyppiDistribution units SGCI - CDM
UL-hyväksyttyNo
Venttiilin jumppatoimintaYes
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.2 Kilogram
Nettopaino10.9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5715255013723