Distribution units SGCI - CDM
145H1884
Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1884
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ajastus | Yes |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automaattinen tasapainotus | Yes |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Stainless steel manifold, 4 loops, ICON2 Advanced Master controller, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 4 |
| Liitännät | BluetoothZigbee |
| Liitäntäsuunta | Top |
| Lisävarusteen tyyppi | Distribution unit SGCI - CDM |
| LV-liitäntätapa | G int. Thread |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI, 4 CONN, ICON2 |
| Mukautuva oppimistoiminto | Yes |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | ICON2 Master controller |
| Product line | Subsystems |
| PWM | Yes |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] | 230 V Hz 50 |
| Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 2 W |
| Toimilaite | 230V |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | Distribution units |
| Tuotetyyppi | Distribution units SGCI - CDM |
| UL-hyväksytty | No |
| Venttiilin jumppatoiminta | Yes |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.2 Kilogram |
| Nettopaino | 6.9 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715255013587 |