Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SGCI - CDM

145H0891

For CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Distribution units SGCI - CDM

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
Automaattinen tasapainotusKyllä
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausFor CDM module, stainless steel manifold, 11 loops, ICON1 Master controller
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä11
LiitäntäsuuntaPäältä
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 11 CONN, TWA
Mukautuva oppimistoimintoKyllä
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Ominaisuudet
Arvo
Number of connections2
OhjaustapaICON1 Master controller
Product line67
PWMKyllä
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]3 W
Toimilaite24V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiDistribution units SGCI - CDM
UL-hyväksyttyNo
Venttiilin jumppatoimintaKyllä
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino10 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424538224
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm