Distribution units SGCI - CDM
145H0883
For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Distribution units SGCI - CDM
145H0883
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| Automaattinen tasapainotus | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | For CDM module, stainless steel manifold, 3 loops, ICON1 Master controller |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 3 |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| LV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SGCI-FN, 3 CONN, TWA |
| Mukautuva oppimistoiminto | Kyllä |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | ICON1 Master controller |
| Product line | 67 |
| PWM | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] | 230V Hz 50 |
| Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 3 W |
| Toimilaite | 24V |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Distribution units SGCI - CDM |
| UL-hyväksytty | No |
| Venttiilin jumppatoiminta | Kyllä |
| Versio | Right |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 5.7 Kilogram |
| Nettopaino | 4.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424453565 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |