Danfoss logo
CDM Manifold

Distribution units SG – CDM

145H0863

Stainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 3 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä3
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SG - CDM
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDISTR. UNIT CDM SG, 3 CONN.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaNo controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiDistribution units SG – CDM
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6.85 Kilogram
Nettopaino6.75 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424500405
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm