Distribution units SG – CDM
145H0862
Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0862
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Stainless steel manifold, 2 loops, used in combination with CDM cooling module - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 2 |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Lisävarusteen tyyppi | Distribution unit SG - CDM |
| LV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DISTR. UNIT CDM SG, 2 CONN. |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | No controller |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Distribution units SG – CDM |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 6.6 Kilogram |
| Nettopaino | 6.5 Kilogram |
| Määrä | 78.736 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424500399 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |