Danfoss logo
Jakotukki SGC – TZ-product-details

Jakotukki SGC – TZ

145H0851

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuvaus110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops, ICON Wiring center
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä11
LiitäntäsuuntaPäältä
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 11 conn TWA 230V
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
OhjaustapaICON Wiring center
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230V Hz 50
Toimilaite230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SGC – TZ
UL-hyväksyttyNo
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.9 Kilogram
Nettopaino14.7 Kilogram
Määrä197.421 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424538552
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm