Danfoss logo
Jakotukki SGC – TZ-product-details

Jakotukki SGC – TZ

145H0850

110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuvaus110 mm deep, stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä10
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SGC - TZ
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDistr. unit SGTZC 110mm 10 conn TWA 230V
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
OhjaustapaICON Wiring center
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230 V Hz 50
Toimilaite230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SGC – TZ
UL-hyväksyttyNo
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.6 Kilogram
Nettopaino14.4 Kilogram
Määrä98.658 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424538545
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm