Danfoss logo
Distribution unit SGC VX-F

Jakotukki SGC – VX-F

145H0990

Stainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 10 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat VX-F
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä10
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SGC - VX-F
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDistribution unit SGC VX-F, 10 conn. TWA
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON Wiring center
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230 V Hz 50
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]3 W
Toimilaite230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SGC – VX-F
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.5 Kilogram
Nettopaino13.9 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424689209
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm