Danfoss logo
Distribution unit SG VX-F

Jakotukki SG – VX-F

145H0791

Stainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 11 loops - For EvoFlat VX-F
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä11
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SC - VX-F
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDistribution unit SG VX-F, 11 conn.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaNo controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SG – VX-F
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.5 Kilogram
Nettopaino13.9 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424689339
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm