Danfoss logo
Jakotukki SG – TZ-product-details

Jakotukki SG – TZ

145H0831

110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
Kuvaus110 mm deep, stainless steel manifold, 11 loops
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä11
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SG - TZ
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
Material DescriptionDistr. unit SGTZ 110mm 11 conn.
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
OhjaustapaNo controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SG – TZ
UL-hyväksyttyNo
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15.4 Kilogram
Nettopaino14.2 Kilogram
Määrä197.421 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424538712
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm