Jakotukki SGCI
145H1947
Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H1947
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Ajastus | Kyllä |
| App-solution installer | Installer app with commissioning tool |
| App-solution user | Danfoss Ally |
| Application type | Distribution units |
| Automaattinen tasapainotus | Kyllä |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Stainless steel manifold, 7 loops, ICON2 Master controller - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 7 |
| Liitännät | BluetoothZigbee |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Lisävarusteen tyyppi | Distribution unit SGCI |
| LV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Material Description | DISTRIB. UNIT SGCI-FN, 7 CONN ICON2 230V |
| Mukautuva oppimistoiminto | Kyllä |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | ICON2 Master controller |
| Product line | 67 |
| PWM | Kyllä |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] | 230 V Hz 50 |
| Teho lähtöä kohti (W) [Maks.] | 2 W |
| Toimilaite | 230V |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Jakotukki SGCI |
| UL-hyväksytty | No |
| Venttiilin jumppatoiminta | Kyllä |
| Versio | Right |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 10 Kilogram |
| Nettopaino | 8.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5715162905753 |