Jakotukki SGC
145H0927
Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
145H0927
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Distribution units |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Stainless steel manifold, 7 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0 |
| Lattialämmitysjärjestelmän tyyppi | Stainless steel with flow meter and manual air vent |
| Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä | 7 |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Lisävarusteen tyyppi | Distribution unit SGC |
| LV-liitäntätapa | G ulkokierre |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | DISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 7 CONN. TWA |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 6 bar |
| Number of connections | 2 |
| Ohjaustapa | ICON Wiring center |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 29510054-2902-4181-8c93-46e7c961d70f |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] | 230 V Hz 50 |
| Toimilaite | 230V |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 60 °C |
| Tuoteryhmä | Jakeluyksiköt |
| Tuotetyyppi | Jakotukki SGC |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 9.189 Kilogram |
| Nettopaino | 9.189 Kilogram |
| Määrä | 78.736 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302054 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |