Danfoss logo
Distribution unit, SGC 6-loops

Jakotukki SGC

145H0926

Stainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HyväksyntäCE
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 6 loops, ICON Wiring center - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä6
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SGC
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SGC-FN, 6 CONN. TWA
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaICON Wiring center
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro37411f32-23e2-4f0c-a34c-a0b74b4bc153
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V]230 V Hz 50
Toimilaite230V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SGC
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino8.711 Kilogram
Nettopaino8.711 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424302047
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm