Danfoss logo
Distribution unit_10-loops

Jakotukki SG

145H0910

Stainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausStainless steel manifold, 10 loops - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Lattialämmitysjärjestelmän tyyppiStainless steel with flow meter and manual air vent
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä10
LiitäntäsuuntaPäältä
Lisävarusteen tyyppiDistribution unit SG
LV-liitäntätapaG ulkokierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionDISTRIBUTION UNIT SG-FN, 10 CONN.
Ominaisuudet
Arvo
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections2
OhjaustapaNo controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro77681a3a-98b5-451b-b9c8-d9508a8f60cb
Sisältää paristotNo
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiJakotukki SG
UL-hyväksyttyNo
VersioRight
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino9 Kilogram
Nettopaino9 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424301989
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm