Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

6 bar

145B9506

CDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausCDM cooling module, used in combination with Distribution unit SG/SGCI-CDM - For EvoFlat / EvoFlat 4.0
Lattialämmitysjärjestelmän yhdemäärä0
LiitäntäsuuntaPäältä ja alhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop and bottom
Lisävarusteen tyyppiCDM cooling module
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C 230V
Ominaisuudet
Arvo
MeteringPrepared for energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]6 bar
Number of connections6
OhjaustapaICON2 Master controller
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Teho lähtöä kohti (W) [Maks.]2 W
Toimilaite230V
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiCDM cooling
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6 Kilogram
Nettopaino5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä37.7 Liter
EAN/UPC5715255013754