Danfoss logo
CDM Module - DN20 AB-PM

10 bar, 60 °C

145B9503

CDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : CDM cooling

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDistribution units
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KuvausCDM cooling module, DN20 AB-PM, DN15 RA-C, 24V TWA
Lämmityksen säätimen nimiFTC/RA-C
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionCDM Module - DN20 AB-PM + DN15 RA-C
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Ominaisuudet
Arvo
Pakkauksen korkeus [mm]600 mm
Pakkauksen leveys [mm]600 mm
Pakkauksen syvyys [mm]150 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Toimilaite24V
Tulolämpötila, rakenne [˚C]60 °C
TuoteryhmäJakeluyksiköt
TuotetyyppiCDM cooling
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino6 Kilogram
Nettopaino5 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424453527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm