Lämmönjakokeskukset, 55 kW
861L0853
Primary side domestic hot water connection
861L0853
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct heating |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | Primary side domestic hot water connection |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Liitäntäsuunta | Left |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| Material Description | DSA0 MINI-DLO055-H1WPHH |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 32 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Teho [kW] | 55.0 kW |
| Tuoteryhmä | Lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | DSA0 MINI |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 70 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
| Määrä | 573.805 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162738535 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |