Danfoss logo
Termix VMTD-F-MIX-B_004U8913

Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: RAVK, LKV-säätimen nimi: AVTB

004U8913

Tuotetyyppi: Termix VMTD-F-MIX-B, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, RAVK, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]1.90 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorRAVK
Heating Control valveVMT
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]780 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]780 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy, valkolakattu, seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VMTD-F MIX-B-1
Lämmityksen säätimen nimiRAVK
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 16 G3/4" P
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-1 MIX
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nroc7c451c4-2b52-4529-b9d4-825dca863930
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VMTD-F-B-1 MIX
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]0.5 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]242 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-F-MIX-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino25 Kilogram
Nettopaino23 Kilogram
Määrä61.776 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560691911
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm