Termix Compact 28 VMTD-FI, Tyyppi 1-3, Lämmityksen säätimen nimi: ECL 310, LKV-säätimen nimi: ECL 310
144H2026
Tuotetyyppi: Termix Compact 28 VMTD-FI, Tyyppi 1-3, 16 bar, 110 °C, ECL 310, AVQM
144H2026
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | AVQM |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 6.30 m³/h |
| EPD saatavilla | Yes |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 20 |
| Heating Control valve | AVQM |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 8.0 m³/h |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1-3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø28 |
| KL-yhdekoko | G1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 890 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 890 mm |
| Kotelon materiaali | Ei sis. |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Substations - Direct Heating w/mix. loop + DHW |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV siirrinmalli | T137L-1 20 G1"*20 H |
| LKV-kierto | Kyllä |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø28 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø28 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | 404385e9-f879-4f21-a66b-92af53ee7d9c |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Compact 28 VMTD-FI 1-3 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 1460 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 1460 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix Compact 28 VMTD-FI |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 80 Kilogram |
| Nettopaino | 79 Kilogram |
| Määrä | 0.52 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706561201713 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |