Danfoss logo
 S 22

S 22 (A266)

145G4413

Tuotetyyppi: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VM2 20

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW ActuatorAMV 30
DHW Control valveVM2 20
DHW control valve kvs value [m3/h]4.00 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 10
Heating Control valveVM2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]2.50 m³/h
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiM40
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapasisäkierre
KL-putkikokoØ22
KL-yhdekoko1"
Korkeus ilman koteloa [mm]1037 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]1037 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy
KuvausS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A266
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiPara 15-130/6-43/SC-12
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB37M-1 40
LKV-kiertoKyllä
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ22
LKV-säätimen nimiECL 310 / A266
LKV-säätimen tyyppiElektroninen
LKV-yhdekoko1"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ22
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko1"
Material DescriptionS22 (35) XB37M40, ECL310/A266 ISO mK Std
Material Description (Short TeS 22, M40, ECL 310/A266, Std. (35)
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinAVP-F
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]370 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]400 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiS 22 (A266)
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino52 Kilogram
Nettopaino50 Kilogram
Määrä390.142 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162519417
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm