S 22 (A266)
145G4411
Tuotetyyppi: S 22 (A266), 10 bar, 110 °C, VS2 20
145G4411
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| DHW Actuator | AMV 30 |
| DHW Control valve | VS2 20 |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 2.50 m³/h |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating Actuator | AMV 10 |
| Heating Control valve | VS2 15 |
| Heating control valve kvs value [m³/h] | 1.00 m³/h |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | M30 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø22 |
| KL-yhdekoko | 1" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 1037 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 1037 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu metallilevy |
| Kuvaus | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Lämmityksen säätimen nimi | ECL 310 / A266 |
| Lämpöpumpun merkki | Wilo |
| Lämpöpumpun tyyppi | Para 15-130/6-43/SC-12 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB37M-1 30 |
| LKV-kierto | Kyllä |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø22 |
| LKV-säätimen nimi | ECL 310 / A266 |
| LKV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LKV-yhdekoko | 1" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø22 |
| LV-säätimen tyyppi | Elektroninen |
| LV-yhdekoko | 1" |
| Material Description | S22 (25) XB37M30, ECL310/A266 ISO mK Std |
| Material Description (Short Te | S 22, M30, ECL 310/A266, Std. (25) |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | AVP-F |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Syöttöjännite [V] AC | 230 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 545 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 370 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 400 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | S 22 (A266) |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 52 Kilogram |
| Nettopaino | 50 Kilogram |
| Määrä | 390.142 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162519783 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |