Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Alhaalla, 55 kW, Tyyppi 1

145B1920

EvoFlat MSS DE1, sis. LKV-kierron, varoventtiilin ja EPP-eristetyn etukannen ja STW:n

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Liquids
EristysaineEPP-KANSI
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat MSS DE1, sis. LKV-kierron, varoventtiilin ja EPP-eristetyn etukannen ja STW:n
Lämmityksen säätimen nimiFTC
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lämpöpumpun merkkiWilo
Lämpöpumpun tyyppiYONOS PARA R 15/6
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LisätietojaLKV-kiertoEPP-eristetty etukansiTurvatoimintoVaroventtiili
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoEi sis.
LKV-kiertovesipumpun malliYONOS PARA Z15/7 RK
Ominaisuudet
Arvo
LKV-kiertovesipumpun merkkiWilo
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat MSS DE1 TPC-M (w/front) HTC Cir
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]153 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat MSS
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17.615 Kilogram
Nettopaino16.415 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424653538
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm