Danfoss logo
MSS

EvoFlat MSS, Alhaalla, 45 kW, Tyyppi 1

145B1700

EvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : EvoFlat MSS

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Liquids
EristysaineEPP
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]590 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]600 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Maks.]2
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausEvoFlat MSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front, w/HTC
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
Lattialämmityspiiri – pumpun merkkiWilo
Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppiWilo Yonos Para 15/6
LiitäntäsuuntaAlhaalla
LisätietojaLVKEPP-eristetty etukansiPiirikohtainen venttiili
LKV siirrinmalliXB06H-1 26
LKV-kiertoEi sis.
Ominaisuudet
Arvo
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]45 kW
LKV-teho [kW] [Min]37 kW
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat MSS 1 TPC-M (o/front) w/HTC
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]155 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat MSS
Valmistajan nimiDanfoss

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.9 Kilogram
Nettopaino11.7 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424653354
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm