EvoFlat MSA, Alhaalla, 45 kW, Tyyppi 1
145B1957
EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir
145B1957
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating with mixing loop & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Liquids |
| Eristysaine | EPP-KANSI |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Floor heating |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Ruostumaton teräs |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kotelovaihtoehto | Sisältyy |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Lämmityksen säätimen nimi | TPC-M |
| Lämmitysteho [kW] | 10 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Min] | 10 kW |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Lämpöpumpun merkki | Wilo |
| Lämpöpumpun tyyppi | Yonos Para 15/6 |
| Lattialämmityspiiri – pumpun merkki | Wilo |
| Lattialämmityspiiri – pumpun tyyppi | Wilo Yonos Para 15/6 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-kierto | Sisältyy |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-kiertovesipumpun malli | YONOS PARA Z15/7 RK |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Wilo |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 45 kW |
| LKV-teho [kW] [Min] | 37 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Termostaattinen + paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat MSA 1StS TPC-M (w/front) HTC Cir |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 160 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 110 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 153 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat MSA |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 17.5 Kilogram |
| Nettopaino | 16.3 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424657260 |