Danfoss logo
EvoFlat 4.0M

EvoFlat 4.0 M, Alhaalla, 50 kW, Tyyppi 2

183B2013

EvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
Circulation pumpKyllä
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
High temperature connection (HTC)Lisävaruste
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat 4.0 M2 WHA, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 2, Water hammer arrester
Lämmityksen säätimen nimiFTC
Lämmitysteho [kW] [Max]18 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]50 kW
Ominaisuudet
Arvo
LV-säätimen tyyppiTermostaattinen + paine-ero
Material DescriptionEvoFlat 4.0 M2 WHA
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
PipingPPS composite
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Safety valveKyllä
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
SulkuventtiiliYes
Summer bypassKyllä
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 M
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterYes
WEEE-direktiivin piirissäYes
Weight without accessories [kg]12.100

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.6 Kilogram
Nettopaino11.4 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702424645090
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm