Danfoss logo
EvoFlat 4.0 PRO

EvoFlat 4.0 M PRO, Alhaalla, 65 kW, Tyyppi 3

183B5002

EvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating with mixing loop & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeFloor heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
High temperature connection (HTC)Lisävaruste
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat 4.0 M3 Full electronic, Light weight self-acting station for floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 3
Lämmitysteho [kW] [Max]18 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-säätimen nimiECL220
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]65 kW
LV-säätimen tyyppiElektroninen + paine-erosäädin
Material DescriptionEvoFlat 4.0 PRO M3
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlECL220
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
PipingPPS composite
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
SulkuventtiiliYes
Summer bypassKyllä
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 M PRO
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterOptional
WEEE-direktiivin piirissäYes

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino14.5 Kilogram
Nettopaino12 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä79.909 Liter
EAN/UPC5715162512869