Danfoss logo
Akva_LUX_II_SE_De

Akva Lux II Se, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: PTC2+P

145B5217

Tuotetyyppi: Akva Lux II Se, Tyyppi 2, 16 bar, 110 °C, PTC2+P

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating with mixing & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
DHW control valve kvs value [m3/h]3.00 m³/h
EristysainePolypropylene
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating ActuatorAMV 13
Heating Control valveVS2 15
Heating control valve kvs value [m³/h]1.00 m³/h
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaUlkokierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]785 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]785 mm
Kotelon materiaaliPolypropylene
Lämmityksen säätimen nimiECL 310 / A230
Lämpöpumpun merkkiGrundfos
Lämpöpumpun tyyppiUPM3 Auto 15-70 130
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-liitäntätapasisäkierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiPTC2+P
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapasisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiElektroninen
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II Se type 2, ECL310/A230 STW
Material Description (Short TeAkva Lux II Se, ECL310/A230, Type 1, STW
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]6 bar
Paine-erosäädinAVPL
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite [V] AC230 V
Syvyys ilman koteloa [mm]550 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]315 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]550 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II Se
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino22 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Määrä173.91 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715255042242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm