Termix VMTD-N-B, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVPL, LKV-säätimen nimi: AVTB
144B3854
Tuotetyyppi: Termix VMTD-N-B, Tyyppi 1, 16 bar, 120 °C, AVTB
144B3854
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 700 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | Termix VMTD-N-B-1 sis. piirikohtaisen venttiilin |
| Lämmityksen säätimen nimi | AVPL |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | T22-2 16/16 G3/4" VP |
| LKV-kierto | Lisäosa |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | AVTB |
| LKV-säätimen tyyppi | Termostaattinen |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-erosäädin + piirikohtainen venttiili |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Termix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev. |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 16 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | dc9dcb9e-4dce-4bc1-b79c-ba15512fec8f |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | Termix VMTD-N-B-1 XB04/Zonev. |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 0.5 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 300 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 200 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 120 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VMTD-N-B |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15 Kilogram |
| Nettopaino | 14 Kilogram |
| Määrä | 0.042 Cubic meter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560899973 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |