Termix VMTD-IV, Tyyppi 1, LKV-säätimen nimi: IHPT
144H3412
Tuotetyyppi: Termix VMTD-IV, Tyyppi 1, 10 bar, 99 °C, IHPT
144H3412
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Hyväksyntä | CE |
| Käyttöveden kierto, putkikoko | Ø18 |
| Käyttöveden kierto, yhdekoko | 3/4" |
| Käyttöveden kierto, yhdetyyppi | sisäkierre |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 710 mm |
| Kotelovaihtoehto | Ei sis. |
| Kuvaus | District heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water |
| Lämmityksen säätimen nimi | N/A |
| Liitäntäsuunta | Päältä |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Top |
| LKV siirrinmalli | XB06H+-1 26 G3/4" HP |
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | IHPT |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-erosäädin + piirikohtainen venttiili |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | VMTD-IV 1 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP-asiakirjan nro | cf9eb4c9-e33b-45d4-b399-ddcc5b19fa74 |
| SCIP-asiakirjan tuotenimi | VMTD-IV 1 |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.0 bar |
| Syöttöjännite (V) | 230.0 V |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 530 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 270 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 99 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Termix VMTD-IV |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 20 Kilogram |
| Nettopaino | 19 Kilogram |
| Määrä | 101.601 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706562216624 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |