Danfoss logo
Termix_VMTD-IV

Termix VMTD-IV, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: IHPT

144H3411

Tuotetyyppi: Termix VMTD-IV, Tyyppi 2, 10 bar, 99 °C, IHPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileMulti DG Component Product
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppisisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]710 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausDistrict heating substation for direct heating and instantaneous domestic hot water
Lämmityksen säätimen nimiN/A
LiitäntäsuuntaPäältä
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliTop
LKV siirrinmalliXB06H+-1 40 G3/4" HP
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiIHPT
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin + piirikohtainen venttiili
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionVMTD-IV 2
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro10107898-62fd-4cc9-88c0-a3b295480796
SCIP-asiakirjan tuotenimiVMTD-IV 2
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]270 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]99 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-IV
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino20 Kilogram
Nettopaino19 Kilogram
Määrä101.601 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706562216617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm