Danfoss logo
Termix_VMTDopbl_INSUCOVER

Termix VMTD-I FI, Tyyppi 1, Lämmityksen säätimen nimi: AVPL, LKV-säätimen nimi: IHPT

144H3016

Tuotetyyppi: Termix VMTD-I FI, Tyyppi 1, 10 bar, 120 °C, IHPT

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]666 mm
KotelovaihtoehtoEi sis.
KuvausVilla Stations - Direct Heating - DHW
Lämmityksen säätimen nimiAVPL
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliXB06H+-1 26 G3/4" HP
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiIHPT
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VMTD-I-FI 1
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro73319bc9-60dd-4742-9acb-602bc01325d5
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VMTD-I-FI 1
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syöttöjännite (V)230.0 V
Syvyys ilman koteloa [mm]540 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]340 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-I FI
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino21 Kilogram
Nettopaino20 Kilogram
Määrä0.119 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706561808042
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm