Danfoss logo
Termix 24 VMTD-3  With AVTQ

Termix VMTD-F, Tyyppi 3, Lämmityksen säätimen nimi: AVPL, LKV-säätimen nimi: AVTQ

IS99367003

Tuotetyyppi: Termix VMTD-F, Tyyppi 3, 10 bar, 110 °C, AVTQ

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
DHW control valve kvs value [m3/h]3.20 m³/h
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]750 mm
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix 24 VMTD-3 With AVTQ
Lämmityksen säätimen nimiAVPL
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 40 G3/4"*20 H
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTQ
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin
Material DescriptionTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro7b78f1a7-f4f6-4870-8c15-ffe05ec5f649
SCIP-asiakirjan tuotenimiTENGIGRIND 24 VMTD-3 AVTQ
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]528 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]360 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]110 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-F
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino40 Kilogram
Nettopaino39 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560398261
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm