Danfoss logo
Substation type Termix VMTD-F-B

Termix VMTD-F-B, Tyyppi 3, Lämmityksen säätimen nimi: AVPL, LKV-säätimen nimi: AVTB

144B3863

Tuotetyyppi: Termix VMTD-F-B, Tyyppi 3, 16 bar, 120 °C, AVTB

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyYes
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HyväksyntäCE
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko3/4"
Käyttöveden kierto, yhdetyyppiG sisäkierre
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]640 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]800 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu metallilevy, valkolakattu, seinäas.
KotelovaihtoehtoLisäosa
KuvausTermix VMTD-F-B-3 sis. piirikohtaisen venttiilin
Lämmityksen säätimen nimiAVPL
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV siirrinmalliT24-1 24 G3/4" P
LKV-kiertoEi sis.
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiAVTB
LKV-säätimen tyyppiTermostaattinen
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin + piirikohtainen venttiili
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]16 bar
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP-asiakirjan nro8a9ffd79-7bdc-4dda-a2f0-ef2476ee4aa2
SCIP-asiakirjan tuotenimiTermix VMTD-F-B-3 T24P/Zoneventil
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]0.5 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]530 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]242 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]120 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiTermix VMTD-F-B
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino18 Kilogram
Nettopaino17 Kilogram
Määrä0.037 Cubic meter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5706560907098
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm