Danfoss logo
004U8630_004U8631_145B4002_145B4003_145B4004_145B4005Akva_Lux_II_TD_fuldiso

Akva Lux II TD, täysin eristetty, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: PTC2

145B4004

Tuotetyyppi: Akva Lux II TD, täysin eristetty, Tyyppi 2, 10 bar, 95 °C, PTC2
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.

Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Suoralämmitys ja lämmin käyttövesi

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineEPP-KANSI
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
HEX lämmitys, juotosmateriaaliKupari
HEX lämmitys, metalliseosAISI 316
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
HuomautuksetDir. HE and DHW
Käyttöveden kierto, putkikokoØ18
Käyttöveden kierto, yhdekoko1/2"
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]618 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]618 mm
Kotelon materiaaliValkolakattu teräs
KotelovaihtoehtoLisäosa
Kotitalouksien määrä [Min.]1
KuvausAkva Lux II TD, Tyyppi 2 (XB 06H-1-40) ei sis. koteloa
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmitysteho [kW] [Min]10 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla + lisävar. liitäntä päältä
LKV siirrinmalliXB06H-1 40
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
Ominaisuudet
Arvo
LKV-säätimen nimiPTC2
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]41 kW
LKV-teho [kW] [Min]32 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionAkva Lux II TD XB06H40 PTC2/Sikk.v.
Mixing circuit - controldP-control
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]340 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
Product line33
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
Syvyys ilman koteloa [mm]535 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]285 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]300 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]540 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäPienet lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiAkva Lux II TD, täysin eristetty
UL-hyväksyttyNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino17 Kilogram
Nettopaino15 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162511138
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm