EvoFlat four pipe, Alhaalla, Tyyppi 3
145B0512
EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front
Tämä tuote on poistettu valikoimasta.
Tuotetta ei enää voi ostaa, mutta siitä löytyy edelleen tietoja, kuten manuaalisia huolto-ohjeita, piirustuksia jne.
Jos etsit vastaavaa tuotetta, voit tutustua muihin vaihtoehtoihin saman tuotetyypin sivulla. : Suoralämmitys ja lämmin käyttövesi
145B0512
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| Eristysaine | Ilman |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Ruostumaton teräs |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Huomautukset | Insulated Flatstations |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 590 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 590 mm |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu seinäas. |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | EvoFlat FSS 1, w/bypass, w/1 CW meter, w/o EPP front |
| Lämmityksen säätimen nimi | TPC-M |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Min] | 10 kW |
| Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar] | 38 bar |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 26 |
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] | 37 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat Four Pipe A3StS TPC-M 22L/min |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 160 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 600 mm |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 545 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 110 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 153 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 545 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat four pipe |
| UL-hyväksytty | No |
| Valmistajan nimi | Danfoss |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 13.13 Kilogram |
| Nettopaino | 12.7 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 84.525 Liter |
| EAN/UPC | 5702428526685 |