EvoFlat TDV, Alhaalla, 43 kW, Tyyppi 1
145B4178
EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection
145B4178
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 443 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | EvoFlat TDv F1 StS (side), Compact self-acting flat station for radiator heating with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 1, bottom/side connection |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.039 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | oikealla ja alhaalla |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] [Max] | 43 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat TDV type 1 StS F side EPP |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 130 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 310 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat TDV |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 8.07 Kilogram |
| Nettopaino | 6.87 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424658083 |