Danfoss logo
145B4103_13

EvoFlat Reno, Alhaalla, 49 kW, Tyyppi 2

145B4103

EvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EristysaineEPP-vaahto
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 2
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]673 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]760 mm
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat Reno F2, self-acting station for radiator heating, for the replacement of gas boilers in multi family houses, DHW HEX copper type 2, 230V connection box
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]49 kW
LKV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat Reno Type 2 230V
MeteringPrepared for energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]800 mm
Pakkauksen leveys [mm]600 mm
Pakkauksen syvyys [mm]300 mm
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Syvyys ilman koteloa [mm]410 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]204 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]220 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]435 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat Reno
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino15 Kilogram
Nettopaino12 Kilogram
Määrä98.711 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5702428681162
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm