EvoFlat NL FSS, Alhaalla, Tyyppi 1
145B4134
EvoFlat NL Small FSS CW 6
145B4134
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX lämmitys, juotosmateriaali | Kupari |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 1 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | Valkolakattu seinäas. |
| Kotelovaihtoehto | Lisäosa |
| Kotitalouksien määrä [Maks.] | 2 |
| Kotitalouksien määrä [Min.] | 1 |
| Kuvaus | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Lämmitys siirrinmalli | XBDW 30 |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmitysteho [kW] [Min] | 10 kW |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| Lisätietoja | LVKEPP-eristetty etukansiPutkieriste |
| LKV-kierto | Ei sis. |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] | 27 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat NL Small FSS CW 6 |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 600 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 200 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 200 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 600 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat NL FSS |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 31 Kilogram |
| Nettopaino | 28 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424302009 |