EvoFlat FSS, Alhaalla, 51 kW, Tyyppi 3
145B0611
EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection
145B0611
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| High temperature connection (HTC) | Lisävaruste |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | EvoFlat 110 FSS 3 StS Circ, Compact self-acting station for radiator heating or floor heating if combined with Distribution unit TZ, DHW HEX stainless steel type 3, with DHW circulation pump installed, prepared for HTC connection |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.039 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-kierto | Installed |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] [Max] | 51 kW |
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat 110 FSS 3 StS TPC-M w/front Cirk |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 110 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat FSS |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.085 Kilogram |
| Nettopaino | 10.885 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424588762 |