Danfoss logo
EvoFlat FSS 1StS w/front w/Caleffi 525

EvoFlat FSS, Alhaalla, 55 kW, Tyyppi 3

145B0133

EvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed stainless steel
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 3
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]575 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]575 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausEvoFlat FSS 3STS, Self-acting station for radiator heating, with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, Summer bypass, Water hammer arrestor.
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoEi
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]55 kW
LKV-yhdekoko3/4"
Ominaisuudet
Arvo
LV-liitäntätapaG sisäkierre
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-ero
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat FSS 3StS w/front w/Caleffi 525
MeteringPrepared for water and energy meter
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]110 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]545 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat FSS
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterYes
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.5 Kilogram
Nettopaino11.3 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5702424593506