Danfoss logo
Cover for flat station type Evoflat FSS

EvoFlat FSS, Alhaalla, 43 kW, Tyyppi 1

145B0077

EvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 1
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Korkeus ilman koteloa [mm]575 mm
Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm]575 mm
Kotelon materiaaliEPP
KuvausEvoFlat FSS FR1, Radiator heating, DHW HEX copper type 1, Summer bypass, TWA zone valve, with EPP cover
Lämmitysteho [kW] [Max]15 kW
Lämmönsiirtimen koestuspaine [bar]38 bar
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LisätietojaAlueventtiilin termomoottori
LKV-kiertoEi
LKV-liitäntätapaG sisäkierre
LKV-putkikokoØ18
LKV-säätimen nimiTPC-M
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]43 kW
LKV-yhdekoko3/4"
LV-liitäntätapaG sisäkierre
Ominaisuudet
Arvo
LV-putkikokoØ18
LV-säätimen tyyppiPaine-erosäädin + piirikohtainen venttiili
LV-yhdekoko3/4"
Material DescriptionEvoFlat FSS FR1 TPC-M TWA w/Cover, BP
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
Pakkauksen korkeus [mm]160 mm
Pakkauksen leveys [mm]800 mm
Pakkauksen syvyys [mm]600 mm
PipingStainless steel
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sähköliitäntätyyppi230V 50 Hz
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]2.0 bar
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Syvyys ilman koteloa [mm]545 mm
Syvyys ilman koteloa [mm]110 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]545 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat FSS
UL-hyväksyttyNo
WEEE-direktiivin piirissäNo

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino11.5 Kilogram
Nettopaino11.396 Kilogram
Määrä78.736 Liter
Ominaisuudet
Arvo
EAN/UPC5715162037768
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm