EvoFlat FSA, Alhaalla, Tyyppi 3
145B1805
EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ
145B1805
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| Kuvaus | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| Material Description | EvoFlat FSA 3StS TPC-M (w/front) w/Circ |
| Mixing circuit - control | Termostaatti |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat FSA |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 16 Kilogram |
| Nettopaino | 14.8 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653521 |