EvoFlat FSA, Alhaalla, 49 kW, Tyyppi 2
145B0804
EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover
145B0804
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | Yes |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Radiator heating |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Hyväksyntä | CE |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | G sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 575 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 575 mm |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | EvoFlat FSA 2CStS, Radiator heating, DHW HEX stainless steel type 2, DHW circulation, Summer bypass, with EPP cover |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 15 kW |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV-kierto | Sisältyy |
| LKV-kiertovesipumpun malli | YONOS PARA Z15/7 RK |
| LKV-kiertovesipumpun merkki | Wilo |
| LKV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
| LKV-teho [kW] [Max] | 49 kW |
| LKV-varaajapiirin ohjaus | Termostaattinen |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | G sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | EvoFlat FSA 2StS TPC-M (w/front) w/Cir |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Pakkauksen korkeus [mm] | 800 mm |
| Pakkauksen leveys [mm] | 600 mm |
| Pakkauksen syvyys [mm] | 160 mm |
| Piping | Stainless steel |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sähköliitäntätyyppi | 230V 50 Hz |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 545 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 110 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 150 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 545 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat FSA |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | Yes |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 15.3 Kilogram |
| Nettopaino | 14.1 Kilogram |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Määrä | 78.736 Liter |
| EAN/UPC | 5702424653057 |