Danfoss logo
EvoFlat 4.0

EvoFlat 4.0 F, Alhaalla, 60 kW, Tyyppi 4

183B1003

EvoFlat 4.0 F4, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4

Tuotteen määrittelytiedot

Ominaisuudet
Arvo
Air ventKyllä
Application typeDirect Heating & Instantaneous DHW
CE-hyväksyttyNo
DG Indicator ProfileContains Gas
EU RoHS -vaatimustenmukaisuusYes with exemptions
EU:n RoHS-vapautuslauseke6(c)
Heating system typeRadiator heating
HEX LKV, juotosmateriaaliBrazed copper
Keskuksen koko tyyppiTyyppi 4
Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuusOut of scope
KL-liitäntätapaG sisäkierre
KL-putkikokoØ18
KL-yhdekoko3/4"
Kotelon materiaaliEPP
KotelovaihtoehtoWhite-lacquered steel sheet
KuvausEvoFlat 4.0 F4, Light weight self-acting station for radiator heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX copper type 4
Lämmitysteho [kW] [Max]18 kW
Lämmönjohtavuus (W/mK)0.039 W/m-K
LiitäntäsuuntaAlhaalla
Liitäntäsuunta, ensiöpuoliAlhaalla
LKV-kiertoLisävaruste
LKV-säätimen tyyppiMenovirtaus/termostaatti
LKV-teho [kW] [Max]60 kW
Ominaisuudet
Arvo
LV-säätimen tyyppiPaine-ero
Material DescriptionEvoFlat 4.0 F4
MeteringPrepared for water and energy meter
Mixing circuit - controlTermostaatti
Nimellispaine ensiöpuolella [bar]10 bar
Nimellispaine toisiopuolella [bar]10 bar
Paine-erosäädinIntegroitu
PipingPPS composite
Product line67
REACH-ehdokasluettelon aineetLead (CAS no. 7439-92-1)
Sisältää paristotNo
Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.]1.5 bar
StrainerPrimary
Summer bypassKyllä
Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm]150 mm
Tulolämpötila, rakenne [˚C]95 °C
TuoteryhmäHuoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset
TuotetyyppiEvoFlat 4.0 F
UL-hyväksyttyNo
Water hammer arresterOptional
WEEE-direktiivin piirissäNo
Weight without accessories [kg]11.400

Yleiset spesifikaatiot

Ominaisuudet
Arvo
Bruttopaino12.6 Kilogram
Nettopaino11.4 Kilogram
Ominaisuudet
Arvo
Määrä78.736 Liter
EAN/UPC5702424546984