EvoFlat 4.0 four pipe, Alhaalla, 55 kW, Tyyppi 3
183B3510
EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling.
183B3510
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Air vent | Kyllä |
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| CE-hyväksytty | No |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| Heating system type | Radiator and Floor heating |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed stainless steel |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 3 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | Kierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Kotelon materiaali | EPP |
| Kuvaus | EvoFlat 4.0 Four pipe 3 StS, Light weight self-acting station for radiator or floor heating, Durable composite body with EPP cover, DHW HEX stainless steel type 3, two pipes for low temperature heating or cooling. |
| Lämmityksen säätimen nimi | AB-PM |
| Lämmitysteho [kW] [Max] | 18 kW |
| Lämmönjohtavuus (W/mK) | 0.039 W/m-K |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | oikealla ja alhaalla |
| LKV-säätimen nimi | TPC-M |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-teho [kW] [Max] | 55 kW |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| Material Description | EvoFlat 4.0 FPS 3 StS |
| Metering | Prepared for water and energy meter |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Nimellispaine toisiopuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | Integroitu |
| Piping | PPS composite |
| Product line | 67 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 1.5 bar |
| Strainer | Primary |
| Summer bypass | Kyllä |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 150 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 95 °C |
| Tuoteryhmä | Huoneistokohtaiset lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | EvoFlat 4.0 four pipe |
| UL-hyväksytty | No |
| Water hammer arrester | Optional |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 12.9 Kilogram |
| Nettopaino | 11.7 Kilogram |
| Määrä | 78.736 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702424638115 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |