Akva Lux II TDe, Tyyppi 2, LKV-säätimen nimi: PTC2+P
145B4504
Tuotetyyppi: Akva Lux II TDe, Tyyppi 2, 10 bar, 110 °C, PTC2+P
145B4504
Tuotteen määrittelytiedot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Application type | Direct Heating & Instantaneous DHW |
| DG Indicator Profile | Contains Gas |
| DHW control valve kvs value [m3/h] | 3.00 m³/h |
| Eristysaine | Polypropylene |
| EU RoHS -vaatimustenmukaisuus | Yes with exemptions |
| EU:n RoHS-vapautuslauseke | 6(c) |
| HEX LKV, juotosmateriaali | Brazed copper |
| Keskuksen koko tyyppi | Tyyppi 2 |
| Kiinan RoHS-vaatimustenmukaisuus | Out of scope |
| KL-liitäntätapa | sisäkierre |
| KL-putkikoko | Ø18 |
| KL-yhdekoko | 3/4" |
| Korkeus ilman koteloa [mm] | 723 mm |
| Korkeus, mukaan lukien kotelo [mm] | 723 mm |
| Kotelon materiaali | Polypropylene |
| Kuvaus | Akva Lux II TDe XB06H-40 PTC2 |
| Liitäntäsuunta | Alhaalla |
| Liitäntäsuunta, ensiöpuoli | Alhaalla |
| LKV siirrinmalli | XB06H-1 40 |
| LKV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LKV-putkikoko | Ø18 |
| LKV-säätimen nimi | PTC2+P |
| LKV-säätimen tyyppi | Menovirtaus/termostaatti |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| LKV-yhdekoko | 3/4" |
| LV-liitäntätapa | sisäkierre |
| LV-putkikoko | Ø18 |
| LV-säätimen tyyppi | Paine-ero |
| LV-yhdekoko | 3/4" |
| Material Description | Akva Lux II TDe PROJ. XB06H40 PTC2 |
| Material Description (Short Te | Akva Lux II TDe, Type 2 |
| Nimellispaine ensiöpuolella [bar] | 10 bar |
| Paine-erosäädin | AVPL |
| Product line | 33 |
| REACH-ehdokasluettelon aineet | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Sisältää paristot | No |
| Staattinen KKV:n paine [bar] [Min.] | 2.0 bar |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 550 mm |
| Syvyys ilman koteloa [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 315 mm |
| Syvyys, mukaan lukien kotelo [mm] | 550 mm |
| Tulolämpötila, rakenne [˚C] | 110 °C |
| Tuoteryhmä | Pienet lämmönjakokeskukset |
| Tuotetyyppi | Akva Lux II TDe |
| UL-hyväksytty | No |
| WEEE-direktiivin piirissä | No |
Yleiset spesifikaatiot
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| Bruttopaino | 14 Kilogram |
| Nettopaino | 13 Kilogram |
| Määrä | 173.91 Liter |
Ominaisuudet | Arvo |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162511213 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |